12,0 mmNatuurlijke Schouderbus

Artikelcode: 1080170000VR
De bus bestaat uit Nylon en de basis heeft een buitendiameter van 6,5 mm en een basishoogte van 1,1 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
4,3 mm
Hoogte van de basis
:
1,1 mm
Buitendiameter basis
:
6,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Flenshoogte
:
1,5 mm
Buitendiameter flens
:
12,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,925 100 : € 0,463 500 : € 0,222 1000 : € 0,139 10000 : € 0,133 20000 : € 0,125
essential solutions
delivered