NIEUW Cap Washer: Natuurlijke, Polyamide, 8,12 mm,4,31 mm

Artikelcode: 16CW312050
This Natuurlijke Cap Washer hass an ID of 8,12 mm an OD of 12,7 mm and Height is 4,31 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Buitendiameter
:
12,7 mm
Binnendiameter
:
8,12 mm
Hoogte
:
4,31 mm
Boorgatdiameter
:
10,16 mm
Boorgatdiepte
:
3,09 mm
ID - Mfg Item Number
:
16CW312050
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered