NIEUW Cap Washer: Natuurlijke, Polyamide, 6,58 mm,19,98 mm

Artikelcode: 16CW250042
This Natuurlijke Cap Washer hass an ID of 6,58 mm an OD of 13,48 mm and Height is 19,98 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Buitendiameter
:
13,48 mm
Binnendiameter
:
6,58 mm
Hoogte
:
19,98 mm
Boorgatdiameter
:
11,81 mm
Boorgatdiepte
:
16,51 mm
ID - Mfg Item Number
:
16CW250042
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered