NIEUW Cap Washer: Natuurlijke, Polyamide, 5,11 mm,3,99 mm

Artikelcode: 16CW010030
This Natuurlijke Cap Washer hass an ID of 5,11 mm an OD of 14,43 mm and Height is 3,99 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Buitendiameter
:
14,43 mm
Binnendiameter
:
5,11 mm
Hoogte
:
3,99 mm
Boorgatdiameter
:
9,53 mm
Boorgatdiepte
:
3,23 mm
ID - Mfg Item Number
:
16CW010030
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered