NIEUW Cap Washer: Natuurlijke, Polyamide, 4,36 mm,5,53 mm

Artikelcode: 16CW008043
This Natuurlijke Cap Washer hass an ID of 4,36 mm an OD of 8,71 mm and Height is 5,53 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Buitendiameter
:
8,71 mm
Binnendiameter
:
4,36 mm
Hoogte
:
5,53 mm
Boorgatdiameter
:
7,13 mm
Boorgatdiepte
:
4,62 mm
ID - Mfg Item Number
:
16CW008043
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered