NIEUW Cap Washer: Natuurlijke, Polyamide, 3,56 mm,4,62 mm

Artikelcode: 16CW006040
This Natuurlijke Cap Washer hass an ID of 3,56 mm an OD of 9,14 mm and Height is 4,62 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Buitendiameter
:
9,14 mm
Binnendiameter
:
3,56 mm
Hoogte
:
4,62 mm
Boorgatdiameter
:
7,62 mm
Boorgatdiepte
:
3,61 mm
ID - Mfg Item Number
:
16CW006040
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,10 1000 : € 0,0351 5000 : € 0,0281 10000 : € 0,0234
essential solutions
delivered