NIEUW Cap Washer: Natuurlijke, Polyamide, 2,92 mm,6,52 mm

Artikelcode: 16CW004257
This Natuurlijke Cap Washer hass an ID of 2,92 mm an OD of 7,74 mm and Height is 6,52 mm


Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Buitendiameter
:
7,74 mm
Binnendiameter
:
2,92 mm
Hoogte
:
6,52 mm
Boorgatdiameter
:
6,22 mm
Boorgatdiepte
:
5,51 mm
ID - Mfg Item Number
:
16CW004257
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered