NIEUW Cap Washer: Natuurlijke, Polyamide, 2,92 mm,3,99 mm

Artikelcode: 16CW004040
This Natuurlijke Cap Washer hass an ID of 2,92 mm an OD of 7,76 mm and Height is 3,99 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Buitendiameter
:
7,76 mm
Binnendiameter
:
2,92 mm
Hoogte
:
3,99 mm
Boorgatdiameter
:
6,22 mm
Boorgatdiepte
:
2,97 mm
ID - Mfg Item Number
:
16CW004040
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,094 1000 : € 0,0329 5000 : € 0,0263 10000 : € 0,0219
essential solutions
delivered