NIEUW 9,53 mmPolyamide Borgring

Artikelcode: 16FWRT250062E
Deze Polyamide ring heeft een buitendiameter van 15,64 mm en een dikte van 1.57 mm (0.062 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
9,53 mm
Buitendiameter
:
15,64 mm
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Kleur
:
Natuurlijke
Dikte
:
1.57 mm (0.062 in)
ID - Mfg Item Number
:
16FWRT250062E
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered