Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
141 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Compatibele schroefmaten (alle) Dikte Bestellen
€ 0,0703 - € 0,0981 6903 Op voorraad
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
€ 0,0343 - € 0,0343 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
PA
4.3 mm
8.0 mm
M4
1.0 mm
€ 0,0581 - € 0,0581 13903 Op voorraad
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
M6
1.6 mm
€ 0,0583 - € 0,0583 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
M8
1.5 mm
€ 0,0578 - € 0,0578 58 Op voorraad
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
€ 0,1003 - € 0,1003 105950 Op voorraad
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
€ 0,1001 - € 0,1401 4783 Op voorraad
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
€ 0,1712 - € 0,2363 23678 Op voorraad
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,037 - € 0,037 3998 Op voorraad
PA
5.3 mm
11.0 mm
M5
1.4 mm
€ 0,0339 - € 0,0339 20960 Op voorraad
PA
3.2 mm
5.5 mm
M3
2.1 mm
€ 0,0605 - € 0,0843 183134 Op voorraad
PA
8.4 mm
13.0 mm
M7
2.7 mm
€ 0,0353 - € 0,0353 1970 Op voorraad
PA
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
€ 0,087 - € 0,1214 2085 Op voorraad
PA
6.4 mm
18.0 mm
M6
2.0 mm
€ 0,0678 - € 0,0946 18153 Op voorraad
PA
3.2 mm
7.0 mm
M3
1.4 mm
€ 0,0986 - € 0,1377 115 Op voorraad
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0658 - € 0,0919 11496 Op voorraad
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,0284 - € 0,0284 7585 Op voorraad
PA
3.2 mm
7.0 mm
M3
1.4 mm
€ 0,2193 - € 0,4005 6869 Op voorraad
PA
6.4 mm
30.0 mm
M3
3.0 mm
€ 0,0687 - € 0,0957 20708 Op voorraad
PA
8.4 mm
15.0 mm
M8
1.5 mm
€ 0,2165 - € 0,2165 148 Op voorraad
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • van 8
Naturel PA Anti-verlies sluitring Aanslagring - 10.5 mm | 0.413 in; 21.0 mm | 0.827 in; Dikte 2.5 mm | 0.098 in; Compatibele schroefmaten M3

003100000001

Prijsbereik
€ 0,0981 - € 0,0703

Voorraadniveaus
6903 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    21.0 mm
  • Binnendiameter
    10.5 mm
Borgring 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

041040000001

Prijsbereik
€ 0,0343 - € 0,0343

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    8.0 mm
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040060900VR

Prijsbereik
€ 0,0581 - € 0,0581

Voorraadniveaus
13903 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    12.0 mm
Borgring 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

1040100900VR

Prijsbereik
€ 0,0583 - € 0,0583

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M8
  • Buitendiameter
    18.0 mm
Naturel HDPE Anti-verliesringen Aanslagring - 5.2 mm | 0.205 in; 16.0 mm | 0.63 in; Dikte 1.6 mm | 0.063 in; Compatibele schroefmaten M6

1040260900VR

Prijsbereik
€ 0,0578 - € 0,0578

Voorraadniveaus
58 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    16.0 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
Borgring 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

497516

Prijsbereik
€ 0,1003 - € 0,1003

Voorraadniveaus
105950 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    9.0 mm
Naturel;PA;Anti-verlies sluitring;Aanslagring - ; ; ; 13.0 mm | 0.512 in;24.0 mm | 0.945 in;Dikte 2.5 mm | 0.098 in;Compatibele schroefmaten M3

003120000001

Prijsbereik
€ 0,1401 - € 0,1001

Voorraadniveaus
4783 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Binnendiameter
    13.0 mm
Naturel PA Anti-verlies sluitring Aanslagring - 12.5 mm | 0.492 in; 18.0 mm | 0.709 in; Dikte 1.5 mm | 0.059 in; Compatibele schroefmaten M3

003120800001

Prijsbereik
€ 0,2363 - € 0,1712

Voorraadniveaus
23678 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Binnendiameter
    12.5 mm
Borgring 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

015005000503

Prijsbereik
€ 0,037 - € 0,037

Voorraadniveaus
3998 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Rood
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    11.0 mm
Borgring 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm PA

015103000203

Prijsbereik
€ 0,0339 - € 0,0339

Voorraadniveaus
20960 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    5.5 mm
Borgring 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm PA

015108000203

Prijsbereik
€ 0,0843 - € 0,0605

Voorraadniveaus
183134 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M7
  • Buitendiameter
    13.0 mm
Borgring 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

015205008703

Prijsbereik
€ 0,0353 - € 0,0353

Voorraadniveaus
1970 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Blauw
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    10.0 mm
Borgring 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

032060011407

Prijsbereik
€ 0,1214 - € 0,087

Voorraadniveaus
2085 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    18.0 mm
Borgring 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

033030011407

Prijsbereik
€ 0,0946 - € 0,0678

Voorraadniveaus
18153 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    7.0 mm
Naturel PA Anti-verlies sluitring Aanslagring - 10.5 mm | 0.413 in; 18.0 mm | 0.709 in; Dikte 1.5 mm | 0.059 in; Compatibele schroefmaten M4

041100000001

Prijsbereik
€ 0,1377 - € 0,0986

Voorraadniveaus
115 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Binnendiameter
    10.5 mm
Naturel PA Anti-verlies sluitring Aanslagring - 5.3 mm | 0.209 in; 15.0 mm | 0.591 in; Dikte 1.5 mm | 0.059 in; Compatibele schroefmaten M5

032050000001

Prijsbereik
€ 0,0919 - € 0,0658

Voorraadniveaus
11496 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    5.3 mm
Borgring 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

003030000001

Prijsbereik
€ 0,0284 - € 0,0284

Voorraadniveaus
7585 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    7.0 mm
Borgring 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

033060000001

Prijsbereik
€ 0,4005 - € 0,2193

Voorraadniveaus
6869 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    30.0 mm
Borgring 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

041080000001

Prijsbereik
€ 0,0957 - € 0,0687

Voorraadniveaus
20708 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M8
  • Buitendiameter
    15.0 mm
Naturel HDPE Anti-verliesringen Aanslagring - 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; Dikte 0.8 mm | 0.031 in; Compatibele schroefmaten M4

1040070900VR

Prijsbereik
€ 0,2165 - € 0,2165

Voorraadniveaus
148 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    4.3 mm
Borgring 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE

1040320900VR

Prijsbereik
€ 0,0761 - € 0,0761

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    20.0 mm
Borgring 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

497519

Prijsbereik
€ 0,1307 - € 0,1307

Voorraadniveaus
345104 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    10.0 mm
Borgring 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm PA

015002500503

Prijsbereik
€ 0,0382 - € 0,0382

Voorraadniveaus
22614 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Rood
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M2.5
  • Buitendiameter
    6.5 mm
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm LDPE

015006000503

Prijsbereik
€ 0,0597 - € 0,0427

Voorraadniveaus
21470 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Rood
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    12.0 mm
Borgring 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm PA

015104000203

Prijsbereik
€ 0,0353 - € 0,0353

Voorraadniveaus
24948 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    7.0 mm
Borgring 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

015202508703

Prijsbereik
€ 0,0382 - € 0,0382

Voorraadniveaus
465 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Blauw
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M2.3
  • Buitendiameter
    5.0 mm
Borgring 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm LDPE

015206008703

Prijsbereik
€ 0,0431 - € 0,0431

Voorraadniveaus
49191 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Blauw
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    11.0 mm
Borgring 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

032030011407

Prijsbereik
€ 0,0414 - € 0,0414

Voorraadniveaus
57441 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    9.0 mm
Borgring 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

033040011407

Prijsbereik
€ 0,1253 - € 0,0898

Voorraadniveaus
17496 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies platte sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    18.0 mm
Borgring 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

032060000001

Prijsbereik
€ 0,1179 - € 0,0845

Voorraadniveaus
35813 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    18.0 mm
Borgring 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

003050000001

Prijsbereik
€ 0,0324 - € 0,0324

Voorraadniveaus
36810 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    11.5 mm
Borgring 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm PA

041030000001

Prijsbereik
€ 0,0301 - € 0,0301

Voorraadniveaus
116038 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    6.0 mm
Naturel HDPE Anti-verliesringen Aanslagring - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; Dikte 1.2 mm | 0.047 in; Compatibele schroefmaten M6

1040090900VR

Prijsbereik
€ 0,056 - € 0,056

Voorraadniveaus
12455 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Binnendiameter
    6.4 mm
Naturel HDPE Anti-verliesringen Aanslagring - 13.6 mm | 0.535 in; 32.0 mm | 1.26 in; Dikte 3.0 mm | 0.118 in; Compatibele schroefmaten M16

1040130900VR

Prijsbereik
€ 0,3184 - € 0,3184

Voorraadniveaus
549 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    32.0 mm
  • Binnendiameter
    13.6 mm
Naturel HDPE Anti-verliesringen Aanslagring - 8.2 mm | 0.323 in; 24.0 mm | 0.945 in; Dikte 2.0 mm | 0.079 in; Compatibele schroefmaten M10

1040290900VR

Prijsbereik
€ 0,0826 - € 0,0826

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
Borgring 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040360900VR

Prijsbereik
€ 0,0559 - € 0,0559

Voorraadniveaus
17302 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M8
  • Buitendiameter
    12.0 mm
Borgring 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

497518

Prijsbereik
€ 0,1003 - € 0,1003

Voorraadniveaus
31100 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    10.0 mm
Borgring 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm PA

015004000503

Prijsbereik
€ 0,037 - € 0,037

Voorraadniveaus
24359 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Rood
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    9.0 mm
Borgring 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

015102500203

Prijsbereik
€ 0,0389 - € 0,0389

Voorraadniveaus
183 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M2.3
  • Buitendiameter
    5.0 mm
Borgring 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm PA

015106000203

Prijsbereik
€ 0,0443 - € 0,0443

Voorraadniveaus
25594 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    10.0 mm
Borgring 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

015204008703

Prijsbereik
€ 0,0339 - € 0,0339

Voorraadniveaus
16749 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Blauw
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    8.0 mm
Borgring 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

015210008703

Prijsbereik
€ 0,1193 - € 0,0853

Voorraadniveaus
65036 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Blauw
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M10
  • Buitendiameter
    18.0 mm
Borgring 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

032050011407

Prijsbereik
€ 0,0946 - € 0,0678

Voorraadniveaus
39330 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies platte sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    15.0 mm
Borgring 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

032120011407

Prijsbereik
€ 0,6213 - € 0,3821

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies platte sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M12
  • Buitendiameter
    40.0 mm
Borgring 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

031030000001

Prijsbereik
€ 0,0349 - € 0,0349

Voorraadniveaus
24103 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    5.5 mm
Borgring 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

003040000001

Prijsbereik
€ 0,0324 - € 0,0324

Voorraadniveaus
22936 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    9.0 mm
Naturel PA Anti-verlies sluitring Aanslagring - 2.7 mm | 0.106 in; 5.0 mm | 0.197 in; Dikte 1.0 mm | 0.039 in; Compatibele schroefmaten M2

041025000001

Prijsbereik
€ 0,0386 - € 0,0386

Voorraadniveaus
3943 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    5.0 mm
  • Binnendiameter
    2.7 mm
Borgring 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

1040040900VR

Prijsbereik
€ 0,0733 - € 0,0733

Voorraadniveaus
60891 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    8.0 mm
Borgring 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

1040080900VR

Prijsbereik
€ 0,0465 - € 0,0465

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    12.0 mm
Borgring 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

1040350900VR

Prijsbereik
€ 0,0327 - € 0,0327

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    9.5 mm
Borgring 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

497517

Prijsbereik
€ 0,0589 - € 0,0504

Voorraadniveaus
971123 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    8.0 mm
Borgring 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE

015003000503

Prijsbereik
€ 0,0295 - € 0,0295

Voorraadniveaus
32134 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Rood
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    7.0 mm
Borgring 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

015008000503

Prijsbereik
€ 0,0843 - € 0,0605

Voorraadniveaus
29501 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Rood
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M7
  • Buitendiameter
    17.0 mm
Borgring 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm PA

015105000203

Prijsbereik
€ 0,0397 - € 0,0397

Voorraadniveaus
8914 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    8.5 mm
Borgring 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE

015203008703

Prijsbereik
€ 0,0295 - € 0,0295

Voorraadniveaus
75846 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Blauw
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    6.0 mm
Borgring 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

015208008703

Prijsbereik
€ 0,0843 - € 0,0605

Voorraadniveaus
472498 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Blauw
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M7
  • Buitendiameter
    15.0 mm
Borgring 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

032040011407

Prijsbereik
€ 0,0485 - € 0,0485

Voorraadniveaus
1185 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies platte sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    12.0 mm
Borgring 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

033060011407

Prijsbereik
€ 0,4005 - € 0,2193

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    30.0 mm
Borgring 9.5 mm 15.6 mm 1.5 mm PA

16FWRT250062E

Prijsbereik
€ 0,0575 - € 0,0466

Voorraadniveaus
1892 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    1/4
  • Buitendiameter
    15.6 mm
Borgring 14.4 mm 26.1 mm 0.8 mm PA

16FWRT437032

Prijsbereik
€ 0,0415 - € 0,0336

Voorraadniveaus
4468 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    7/16
  • Buitendiameter
    26.1 mm
Borgring 23.8 mm 34.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT875062

Prijsbereik
€ 0,0874 - € 0,0708

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    7/8
  • Buitendiameter
    34.1 mm
Borgring 14.3 mm 18.6 mm 1.5 mm PA

16FWRT375062C

Prijsbereik
€ 0,0403 - € 0,0326

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    3/8
  • Buitendiameter
    18.6 mm
Borgring 17.5 mm 28.5 mm 1.5 mm PA

16FWRT500062

Prijsbereik
€ 0,0498 - € 0,0403

Voorraadniveaus
2462 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    1/2
  • Buitendiameter
    28.5 mm
Borgring 11.9 mm 18.6 mm 0.8 mm PA

16FWRT312032

Prijsbereik
€ 0,029 - € 0,0234

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    5/16
  • Buitendiameter
    18.6 mm
Borgring 14.3 mm 22.6 mm 1.5 mm PA

16FWRT375062

Prijsbereik
€ 0,0376 - € 0,0305

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    3/8
  • Buitendiameter
    22.6 mm
Borgring 14.4 mm 26.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT437062

Prijsbereik
€ 0,0498 - € 0,0403

Voorraadniveaus
71954 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    7/16
  • Buitendiameter
    26.1 mm
Borgring 27.1 mm 35.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT999062

Prijsbereik
€ 0,2774 - € 0,2247

Voorraadniveaus
235 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #1
  • Buitendiameter
    35.1 mm
Borgring 2.9 mm 5.1 mm 0.8 mm PA

16FWRT002032

Prijsbereik
€ 0,0144 - € 0,0116

Voorraadniveaus
1380198 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    2
  • Buitendiameter
    5.1 mm
Borgring 3.9 mm 6.7 mm 1.5 mm PA

16FWRT004062

Prijsbereik
€ 0,0193 - € 0,0156

Voorraadniveaus
885 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #4
  • Buitendiameter
    6.7 mm
Borgring 9.5 mm 19.0 mm 1.5 mm PA

16FWRT007062

Prijsbereik
€ 0,0403 - € 0,0326

Voorraadniveaus
413 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #7
  • Buitendiameter
    19.0 mm
Borgring 5.9 mm 8.3 mm 0.8 mm PA

16FWRT008032C

Prijsbereik
€ 0,0266 - € 0,0215

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8
  • Buitendiameter
    8.3 mm
Borgring 7.0 mm 10.1 mm 1.3 mm PA

16FWRT010055

Prijsbereik
€ 0,0738 - € 0,0491

Voorraadniveaus
3357 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #10
  • Buitendiameter
    10.1 mm
Borgring 7.0 mm 16.0 mm 1.5 mm PA

16FWRT010062C

Prijsbereik
€ 0,0446 - € 0,0361

Voorraadniveaus
695 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #10
  • Buitendiameter
    16.0 mm
Borgring 9.5 mm 38.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT250062C

Prijsbereik
€ 0,2514 - € 0,2036

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    1/4
  • Buitendiameter
    38.1 mm
Borgring 14.3 mm 22.6 mm 0.8 mm PA

16FWRT375032

Prijsbereik
€ 0,0309 - € 0,025

Voorraadniveaus
11953 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    3/8
  • Buitendiameter
    22.6 mm
Borgring 3.9 mm 6.3 mm 1.3 mm PA

16FWRT004050

Prijsbereik
€ 0,0268 - € 0,0217

Voorraadniveaus
77860 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #4
  • Buitendiameter
    6.3 mm
Borgring 5.0 mm 8.3 mm 1.5 mm PA

16FWRT006062

Prijsbereik
€ 0,0241 - € 0,0195

Voorraadniveaus
29855 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #6
  • Buitendiameter
    8.3 mm
Borgring 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

16FWRT008032A

Prijsbereik
€ 0,0229 - € 0,0186

Voorraadniveaus
971 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8
  • Buitendiameter
    9.9 mm
Borgring 7.0 mm 11.5 mm 0.8 mm PA

16FWRT010032

Prijsbereik
€ 0,0241 - € 0,0195

Voorraadniveaus
32676 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #10
  • Buitendiameter
    11.5 mm
Borgring 7.0 mm 12.7 mm 1.5 mm PA

16FWRT010062A

Prijsbereik
€ 0,0381 - € 0,0308

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #10
  • Buitendiameter
    12.7 mm
Borgring 9.5 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

16FWRT250062

Prijsbereik
€ 0,0386 - € 0,0312

Voorraadniveaus
6907 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    1/4
  • Buitendiameter
    15.0 mm
Borgring 2.9 mm 5.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT002062

Prijsbereik
€ 0,0193 - € 0,0156

Voorraadniveaus
190280 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #2
  • Buitendiameter
    5.1 mm
Borgring 3.9 mm 6.7 mm 3.1 mm PA

16FWRT004125

Prijsbereik
€ 0,0398 - € 0,0322

Voorraadniveaus
998 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #4
  • Buitendiameter
    6.7 mm
Borgring 9.5 mm 25.4 mm 1.5 mm PA

16FWRT007062A

Prijsbereik
€ 0,113 - € 0,0915

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #7
  • Buitendiameter
    25.4 mm
Borgring 5.5 mm 11.5 mm 1.1 mm PA

16FWRT008045

Prijsbereik
€ 0,0364 - € 0,0295

Voorraadniveaus
981 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8
  • Buitendiameter
    11.5 mm
Borgring 6.9 mm 19.9 mm 1.5 mm PA

16FWRT010059

Prijsbereik
€ 0,0759 - € 0,0615

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #10
  • Buitendiameter
    19.9 mm
Borgring 9.5 mm 15.0 mm 0.8 mm PA

16FWRT250032

Prijsbereik
€ 0,029 - € 0,0234

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    1/4
  • Buitendiameter
    15.0 mm
Borgring 5.0 mm 8.3 mm 0.8 mm PA

16FWRT006032

Prijsbereik
€ 0,0173 - € 0,014

Voorraadniveaus
487 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #6
  • Buitendiameter
    8.3 mm
Borgring 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

16FWRT008032

Prijsbereik
€ 0,0241 - € 0,0195

Voorraadniveaus
46453 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8
  • Buitendiameter
    9.9 mm
Borgring 6.0 mm 9.9 mm 1.5 mm PA

16FWRT008062

Prijsbereik
€ 0,0338 - € 0,0273

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8
  • Buitendiameter
    9.9 mm
Borgring 7.0 mm 11.5 mm 1.5 mm PA

16FWRT010062

Prijsbereik
€ 0,0338 - € 0,0273

Voorraadniveaus
28000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #10
  • Buitendiameter
    11.5 mm
Borgring 8.7 mm 12.7 mm 0.8 mm PA

16FWRT250032A

Prijsbereik
€ 0,029 - € 0,0234

Voorraadniveaus
757 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    1/4
  • Buitendiameter
    12.7 mm
Borgring 3.9 mm 6.7 mm 0.8 mm PA

16FWRT004032

Prijsbereik
€ 0,0144 - € 0,0116

Voorraadniveaus
112052 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #4
  • Buitendiameter
    6.7 mm
Sluitring 9.6 mm 19.6 mm 4.5 mm PA

16SRRW037771381

Prijsbereik
€ 0,0912 - € 0,0739

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Zelfborende sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    3/8
  • Buitendiameter
    19.6 mm
Sluitring 4.0 mm 9.6 mm 2.6 mm PA

16SRRW008374163

Prijsbereik
€ 0,031 - € 0,0251

Voorraadniveaus
81 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Zelfborende sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8
  • Buitendiameter
    9.6 mm
Borgring 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

003302200004

Prijsbereik
€ 0,0796 - € 0,0665

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    10.0 mm
Borgring 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

003303900004

Prijsbereik
€ 0,1896 - € 0,1571

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M12
  • Buitendiameter
    30.0 mm
Borgring 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

003301800004

Prijsbereik
€ 0,0624 - € 0,0519

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    8.0 mm
Borgring 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

003302000004

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,0632

Voorraadniveaus
730 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    12.8 mm
Borgring 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

003303700004

Prijsbereik
€ 0,1797 - € 0,15

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M12
  • Buitendiameter
    27.0 mm
Borgring 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

003302900004

Prijsbereik
€ 0,1111 - € 0,0925

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    16.0 mm
Borgring 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

003303800004

Prijsbereik
€ 0,1655 - € 0,1382

Voorraadniveaus
772 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M12
  • Buitendiameter
    24.0 mm
Borgring 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

003303200004

Prijsbereik
€ 0,129 - € 0,1075

Voorraadniveaus
92 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    18.0 mm
Borgring 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

003302300004

Prijsbereik
€ 0,0877 - € 0,0731

Voorraadniveaus
835 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    20.0 mm
Borgring 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

003303400004

Prijsbereik
€ 0,1429 - € 0,1197

Voorraadniveaus
680 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M10
  • Buitendiameter
    22.0 mm
Sluitring 5.0 mm 10.6 mm 3.0 mm PA

16SRRW010421200

Prijsbereik
€ 0,0322 - € 0,026

Voorraadniveaus
35998 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Zelfborende sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #10
  • Buitendiameter
    10.6 mm
Naturel PA Anti-verlies platte sluitring - Binnendiameter 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; Dikte 3.0 mm | 0.118 in; Compatibele schroefmaten M16

003160000001

Prijsbereik
€ 0,2137 - € 0,1528

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies platte sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Binnendiameter
    17.0 mm
Borgring 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173144000022

Prijsbereik
€ 0,191 - € 0,1221

Voorraadniveaus
1062 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies platte sluitring
  • Massief materiaal
    Polycarbonaat
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    13.0 mm
Borgring 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022

Prijsbereik
€ 0,1514 - € 0,0944

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies platte sluitring
  • Massief materiaal
    Polycarbonaat
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3.5
  • Buitendiameter
    10.0 mm
Naturel PA Aanslagring - Binnendiameter 13.0 mm | 0.512 in; 40.0 mm | 1.575 in; Dikte 3.0 mm | 0.118 in; Compatibele schroefmaten M12;

032120000001

Prijsbereik
€ 0,6213 - € 0,3821

Voorraadniveaus
1126 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies platte sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    40.0 mm
  • Binnendiameter
    13.0 mm
Borgring 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

173122500022

Prijsbereik
€ 0,1443 - € 0,088

Voorraadniveaus
5925 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies platte sluitring
  • Massief materiaal
    Polycarbonaat
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M2.5
  • Buitendiameter
    8.0 mm
Borgring 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022

Prijsbereik
€ 0,1712 - € 0,1051

Voorraadniveaus
882 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies platte sluitring
  • Massief materiaal
    Polycarbonaat
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    12.0 mm
Borgring 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

003301100004

Prijsbereik
€ 0,0581 - € 0,0484

Voorraadniveaus
151 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    8.0 mm
Borgring 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

1348400

Prijsbereik
€ 0,0572 - € 0,0489

Voorraadniveaus
16527 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3.5
  • Buitendiameter
    7.0 mm
Naturel PA Vlakke ring Aanslagring - 4.3 mm | 0.169 in; 12.0 mm | 0.472 in; Dikte 1.4 mm | 0.055 in;

032040000001

Prijsbereik
€ 0,0471 - € 0,0471

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    4.3 mm
Borgring 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

032030000001

Prijsbereik
€ 0,0402 - € 0,0402

Voorraadniveaus
29531 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Binnendiameter
    3.2 mm
Naturel PA Vlakke ring Aanslagring - 8.4 mm | 0.331 in; 13.0 mm | 0.512 in; Dikte 2.8 mm | 0.11 in;

031080000001

Prijsbereik
€ 0,0858 - € 0,0615

Voorraadniveaus
441 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    8.4 mm
Borgring 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

031050000001

Prijsbereik
€ 0,0486 - € 0,0486

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    8.5 mm
  • Binnendiameter
    5.3 mm
Naturel PA Vlakke ring Aanslagring - 6.4 mm | 0.252 in; 10.0 mm | 0.394 in; Dikte 2.8 mm | 0.11 in;

031060000001

Prijsbereik
€ 0,0496 - € 0,0496

Voorraadniveaus
35480 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    6.4 mm
Borgring 11.4 mm 38.1 mm 1.5 mm PA

16FWRT250062A

Prijsbereik
€ 0,2301 - € 0,1864

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    1/4
  • Buitendiameter
    38.1 mm
Borgring 11.9 mm 18.6 mm 1.5 mm PA

16FWRT312062

Prijsbereik
€ 0,0386 - € 0,0312

Voorraadniveaus
3108 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    5/16
  • Buitendiameter
    18.6 mm
Borgring 14.3 mm 32.0 mm 1.5 mm PA

16FWRT375062A

Prijsbereik
€ 0,2934 - € 0,2376

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    3/8
  • Buitendiameter
    32.0 mm
Borgring 17.5 mm 28.5 mm 0.8 mm PA

16FWRT500032

Prijsbereik
€ 0,0415 - € 0,0336

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    1/2
  • Buitendiameter
    28.5 mm
Borgring 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

003301900004

Prijsbereik
€ 0,0655 - € 0,0546

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    9.0 mm
Borgring 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

003303000004

Prijsbereik
€ 0,117 - € 0,0976

Voorraadniveaus
2736 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    17.0 mm
Borgring 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

1348395

Prijsbereik
€ 0,1586 - € 0,1586

Voorraadniveaus
75885 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M10
  • Buitendiameter
    20.0 mm
Borgring 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

1348399

Prijsbereik
€ 0,0951 - € 0,0951

Voorraadniveaus
83342 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M3
  • Buitendiameter
    10.0 mm
Borgring 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

1348396

Prijsbereik
€ 0,1333 - € 0,1251

Voorraadniveaus
11971 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    17.0 mm
Borgring 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

1348397

Prijsbereik
€ 0,1795 - € 0,1454

Voorraadniveaus
738 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M12
  • Buitendiameter
    27.0 mm
Naturel PA Vlakke ring Aanslagring - 4.3 mm | 0.169 in; 7.0 mm | 0.276 in; Dikte 2.3 mm | 0.091 in;

031040000001

Prijsbereik
€ 0,0349 - € 0,0349

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    4.3 mm
Borgring 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

003302100004

Prijsbereik
€ 0,0839 - € 0,0697

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    12.0 mm
Borgring 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

003302600004

Prijsbereik
€ 0,1045 - € 0,0871

Voorraadniveaus
196 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    14.0 mm
Borgring 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

003303600004

Prijsbereik
€ 0,15 - € 0,1255

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M10
  • Buitendiameter
    24.0 mm
Borgring 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

003303300004

Prijsbereik
€ 0,1228 - € 0,1023

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    12.0 mm
Borgring 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

003304000004

Prijsbereik
€ 0,2009 - € 0,167

Voorraadniveaus
506 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M16
  • Buitendiameter
    32.0 mm
Naturel PA Vlakke ring Aanslagring - 10.5 mm | 0.413 in; 30.0 mm | 1.181 in; Dikte 3.0 mm | 0.118 in;

032100000001

Prijsbereik
€ 0,2986 - € 0,2165

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Binnendiameter
    10.5 mm
Naturel PA Vlakke ring Aanslagring - 2.7 mm | 0.106 in; 5.0 mm | 0.197 in; Dikte 1.5 mm | 0.059 in;

031025000001

Prijsbereik
€ 0,0435 - € 0,0435

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Massief materiaal
    Polyamide 6.6
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    5.0 mm
  • Binnendiameter
    2.7 mm
Borgring 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

003303500004

Prijsbereik
€ 0,1354 - € 0,1129

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M10
  • Buitendiameter
    20.0 mm
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

003302500004

Prijsbereik
€ 0,1014 - € 0,0846

Voorraadniveaus
1990 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M5
  • Buitendiameter
    12.0 mm
Borgring 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

1343722

Prijsbereik
€ 0,0952 - € 0,0952

Voorraadniveaus
41091 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4
  • Buitendiameter
    12.8 mm
Borgring 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

003302400004

Prijsbereik
€ 0,0965 - € 0,0805

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Buitendiameter
    9.5 mm