8,4 mmPVC Borgring

Artikelcode: 033080011407
Deze PVC ring heeft een buitendiameter van 40,0 mm en een dikte van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
8,4 mm
Buitendiameter
:
40,0 mm
Materiaal
:
PVC
Totale hoogte
:
3,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,447 500 : € 0,341 1000 : € 0,276
essential solutions
delivered