Snelborgringen

Snelborgringen zijn een ideale oplossing voor het vastmaken van lichtgewicht constructies of als glijring op een draaipunt. Het POM-materiaal kan gesteriliseerd en eenvoudig gemonteerd en verwijderd worden zonder speciaal gereedschap.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Gatdiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Outside Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Totale hoogte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Gatdiameter
:
5,0 mm
Outside Diameter
:
14,5 mm
Totale hoogte
:
5,5 mm
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Naturel
Ringvorm
:
Met bolle kop
Type
:
1
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,109 1000 : € 0,0787 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Gatdiameter
:
7,0 mm
Outside Diameter
:
13,0 mm
Totale hoogte
:
8,0 mm
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Naturel
Ringvorm
:
Met bolle kop
Type
:
2
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,13 1000 : € 0,101 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Gatdiameter
:
4,0 mm
Outside Diameter
:
14,5 mm
Totale hoogte
:
5,5 mm
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Naturel
Ringvorm
:
Met bolle kop
Type
:
1
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,106 1000 : € 0,0761 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Gatdiameter
:
10,0 mm
Outside Diameter
:
21,0 mm
Totale hoogte
:
7,5 mm
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Naturel
Ringvorm
:
Met bolle kop
Type
:
1
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,153 1000 : € 0,118 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Gatdiameter
:
12,0 mm
Outside Diameter
:
21,0 mm
Totale hoogte
:
7,5 mm
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Naturel
Ringvorm
:
Met bolle kop
Type
:
1
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,165 1000 : € 0,128 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Gatdiameter
:
3,0 mm
Outside Diameter
:
12,5 mm
Totale hoogte
:
5,0 mm
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Naturel
Ringvorm
:
Met bolle kop
Type
:
1
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,105 1000 : € 0,0752 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Gatdiameter
:
6,0 mm
Outside Diameter
:
16,0 mm
Totale hoogte
:
6,0 mm
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Naturel
Ringvorm
:
Met bolle kop
Type
:
1
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,126 1000 : € 0,0973 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Gatdiameter
:
6,0 mm
Outside Diameter
:
13,0 mm
Totale hoogte
:
8,0 mm
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Naturel
Ringvorm
:
Met bolle kop
Type
:
2
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,13 1000 : € 0,101 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Gatdiameter
:
8,0 mm
Outside Diameter
:
16,0 mm
Totale hoogte
:
5,5 mm
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Naturel
Ringvorm
:
Met bolle kop
Type
:
1
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,141 1000 : € 0,108 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered