Doorvoertules met vibratiedemping

Onze afstandstukken en Vibratiebumpers, die functioneren als een bumper die vibratie absorbeert, zijn geschikt voor toepassingen waar beweging in stationaire machines onvermijdelijk is. Deze producten helpen ook met geluidsonderdrukking.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Compatibele onderdeelnummers

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Style
:
Tule
Type
:
1
Full Material
:
60 Shore A, Neopreenrubber
Colour
:
Zwart
Inside Diameter
:
4,0 mm
Liphoogte
:
2,2 mm
Outside Diameter
:
9,7 mm
Totale hoogte
:
5,9 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 50 °C
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751880962
Material
:
Rubber
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,557 500 : € 0,266 1000 : € 0,167 5000 : € 0,131 10000 : € 0,116 25000 : € 0,101 50000 : € 0,0933 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Tule
Type
:
1
Full Material
:
60 Shore A, Neopreenrubber
Colour
:
Zwart
Inside Diameter
:
4,8 mm
Liphoogte
:
3,3 mm
Outside Diameter
:
14,4 mm
Totale hoogte
:
8,2 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 50 °C
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751880979
Material
:
Rubber
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,17 500 : € 0,555 1000 : € 0,35 5000 : € 0,276 10000 : € 0,241 25000 : € 0,212 50000 : € 0,195 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Tule
Type
:
1
Full Material
:
60 Shore A, Neopreenrubber
Colour
:
Zwart
Inside Diameter
:
4,0 mm
Liphoogte
:
2,5 mm
Outside Diameter
:
9,7 mm
Totale hoogte
:
5,9 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 50 °C
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751880986
Material
:
Rubber
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,855 500 : € 0,409 1000 : € 0,258 5000 : € 0,202 10000 : € 0,177 25000 : € 0,156 50000 : € 0,143 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Tule
Type
:
1
Full Material
:
60 Shore A, Neopreenrubber
Colour
:
Zwart
Inside Diameter
:
4,8 mm
Liphoogte
:
3,6 mm
Outside Diameter
:
14,4 mm
Totale hoogte
:
8,2 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 50 °C
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751880993
Material
:
Rubber
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,20 500 : € 0,572 1000 : € 0,36 5000 : € 0,284 10000 : € 0,248 25000 : € 0,218 50000 : € 0,20 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Style
:
Tule
Type
:
2
Full Material
:
60 Shore A, Neopreenrubber
Colour
:
Zwart
Inside Diameter
:
3,6 mm
Liphoogte
:
2,1 mm
Outside Diameter
:
9,5 mm
Totale hoogte
:
5,5 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 50 °C
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751881006
Material
:
Rubber
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,557 500 : € 0,266 1000 : € 0,167 5000 : € 0,131 10000 : € 0,116 25000 : € 0,101 50000 : € 0,0933 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered