Afstandstukken met vibratiedemping

Afstandhouders met vibratiedemping controleren vibratie door bevestiging aan een toepassing met een metalen inzetstuk met schroefdraad, een blinde clip of een borgmoer.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Stijl


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stijl
:
Buitendraad/Buitendraad
Massief materiaal
:
Neopreen Rubber 40 Shore A;1010-1020 staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat stift
:
M6
Draadlengte
:
21,0 mm
Merk
:
Richco
Diameter basis
:
24,0 mm
Materiaal
:
Neopreen Rubber
Totale Lengte
:
61,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,88 100 : € 5,33 1000 : € 3,78 5000 : € 2,98 10000 : € 2,61 25000 : € 2,30 50000 : € 2,11 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Stijl
:
Buitendraad/Buitendraad
Type
:
1
Massief materiaal
:
Neopreen Rubber 40 Shore A;1010-1020 staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat stift
:
6-32
Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Diameter Behuizing
:
11,1 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Draadlengte
:
32,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 26 7 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Rubber;Staal
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,28 100 : € 1,72 1000 : € 1,16 5000 : € 0,99 10000 : € 0,866 25000 : € 0,763 50000 : € 0,701 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Stijl
:
Buitendraad/Binnendraad
Type
:
2
Massief materiaal
:
Neopreen Rubber 40 Shore A;1010-1020 staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat stift
:
6-32
Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Diameter Behuizing
:
11,1 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Draadlengte
:
32,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 26 7 °C
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
6-32
Materiaal
:
Rubber;Staal
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,28 100 : € 1,77 1000 : € 1,26 5000 : € 0,99 10000 : € 0,866 25000 : € 0,763 50000 : € 0,701 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Stijl
:
Buitendraad/Binnendraad
Type
:
2
Massief materiaal
:
Neopreen Rubber 40 Shore A;1010-1020 staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat stift
:
6-32
Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Diameter Behuizing
:
11,1 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Draadlengte
:
32,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 26 7 °C
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
6-32
Materiaal
:
Rubber;Staal
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,99 100 : € 2,69 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Stijl
:
Buitendraad/Binnendraad
Type
:
2
Massief materiaal
:
Neopreen Rubber 40 Shore A;1010-1020 staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat stift
:
8-32
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Diameter Behuizing
:
11,1 mm
Draadlengte
:
9,5 mm
Draadlengte
:
32,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 26 7 °C
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
8-32
Materiaal
:
Rubber;Staal
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,85 100 : € 2,57 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Stijl
:
Buitendraad/Buitendraad
Type
:
1
Massief materiaal
:
Neopreen Rubber 40 Shore A;1010-1020 staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat stift
:
8-32
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Diameter Behuizing
:
14,3 mm
Draadlengte
:
9,5 mm
Draadlengte
:
32,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 26 7 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Rubber;Staal
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,57 100 : € 2,31 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Stijl
:
Buitendraad/Binnendraad
Type
:
2
Massief materiaal
:
Neopreen Rubber 40 Shore A;1010-1020 staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat stift
:
8-32
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Diameter Behuizing
:
14,3 mm
Draadlengte
:
9,5 mm
Draadlengte
:
32,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 26 7 °C
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
8-32
Materiaal
:
Rubber;Staal
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,85 100 : € 2,57 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Stijl
:
Buitendraad/Buitendraad
Type
:
1
Massief materiaal
:
Neopreen Rubber 40 Shore A;1010-1020 staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat stift
:
1/4-20
Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Diameter Behuizing
:
25,4 mm
Draadlengte
:
12,7 mm
Draadlengte
:
20,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 26 7 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Rubber;Staal
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,40 100 : € 3,06 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Stijl
:
Buitendraad/Buitendraad
Type
:
1
Massief materiaal
:
Neopreen Rubber 40 Shore A;1010-1020 staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat stift
:
10-32
Lengte afstandhouder
:
14,3 mm
Diameter Behuizing
:
12,7 mm
Draadlengte
:
9,5 mm
Draadlengte
:
32,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 26 7 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Rubber;Staal
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 18,40 10 : € 9,20 50 : € 4,39 100 : € 2,77 500 : € 2,41 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Stijl
:
Buitendraad/Binnendraad
Type
:
2
Massief materiaal
:
Neopreen Rubber 40 Shore A;1010-1020 staal
Kleur
:
Zwart
Schroefdraadmaat stift
:
10-32
Lengte afstandhouder
:
14,3 mm
Diameter Behuizing
:
12,7 mm
Draadlengte
:
9,5 mm
Draadlengte
:
32,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 26 7 °C
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
10-32
Materiaal
:
Rubber;Staal
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,35 100 : € 3,01 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered