Zacht staalM8 Vleugel- en vliegmoer

Artikelcode: 053080140952
Zacht staalM8 Vleugel- en vliegmoer


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M8
Totale hoogte
:
14,8 mm
Vleugelspreiding
:
30,3 mm
Massief materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Zacht staal
Verpakkingsaantal
:
50
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,23 250 : € 0,742 1000 : € 0,557
essential solutions
delivered