Zacht staalM6 Vleugel- en vliegmoer

Artikelcode: 053060140952
Zacht staalM6 Vleugel- en vliegmoer


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6
Totale hoogte
:
13,6 mm
Vleugelspreiding
:
27,8 mm
Massief materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Zacht staal
Verpakkingsaantal
:
50
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,807 250 : € 0,489 1000 : € 0,366
essential solutions
delivered