Zacht staalM5 Vleugel- en vliegmoer

Artikelcode: 053050140952
Zacht staalM5 Vleugel- en vliegmoer


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M5
Totale hoogte
:
11,0 mm
Vleugelspreiding
:
22,5 mm
Massief materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Zacht staal
Verpakkingsaantal
:
50
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,775 250 : € 0,438 1000 : € 0,317
essential solutions
delivered