Zacht staalM4 Vleugel- en vliegmoer

Artikelcode: 053040140952
Zacht staalM4 Vleugel- en vliegmoer


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M4
Totale hoogte
:
8,6 mm
Vleugelspreiding
:
17,6 mm
Massief materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Zacht staal
Verpakkingsaantal
:
50
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,554 250 : € 0,314 1000 : € 0,226
essential solutions
delivered