NylonM8 x 1.25 Vleugel- en vliegmoer

Artikelcode: 467001
Nylon 6/6 Deze vleugel- en vliegmoeren zijn compatibel met een M8 x 1.25 draad met een basisdiameter van 22,0 mm en een totale hoogte van 13,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 053201300002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M8 x 1.25
Totale hoogte
:
13,0 mm
Diameter basis
:
22,0 mm
Vleugelspreiding
:
22,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
Nylon
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8 x 1.25
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,951 100 : € 0,475 500 : € 0,226 1000 : € 0,143 10000 : € 0,136 20000 : € 0,128
essential solutions
delivered