NylonM6 x 1.00 Vleugel- en vliegmoer

Artikelcode: 0500040000VR
Nylon 6/6 Vleugelmoeren zijn geschikt voor een draadmaat van M6 x 1.00 en hebben een totale hoogte van 22,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 053101800002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6 x 1.00
Totale hoogte
:
22,0 mm
Diameter basis
:
14,0 mm
Vleugelspreiding
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
Nylon
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6 x 1.0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,931 100 : € 0,465 500 : € 0,223 1000 : € 0,141 10000 : € 0,134 20000 : € 0,126
essential solutions
delivered