NylonM5 x .80 Vleugel- en vliegmoer

Artikelcode: 0500030000VR
Nylon 6/6 Vleugelmoeren zijn geschikt voor een draadmaat van M5 x .80 en hebben een totale hoogte van 22,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 053101500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M5 x .80
Totale hoogte
:
22,0 mm
Diameter basis
:
14,0 mm
Vleugelspreiding
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
Nylon
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5 x .8
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,815 100 : € 0,408 500 : € 0,194 1000 : € 0,123 10000 : € 0,117 20000 : € 0,11
essential solutions
delivered