NylonM3 x .50 Vleugel- en vliegmoer

Artikelcode: 0480510000VR
Nylon 6/6 Vleugelmoeren zijn geschikt voor een draadmaat van M3 x .50 en hebben een totale hoogte van 12,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 053101000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M3 x .50
Totale hoogte
:
12,0 mm
Diameter basis
:
10,0 mm
Vleugelspreiding
:
25,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
Nylon
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3 x .5
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,58 100 : € 0,289 500 : € 0,138 1000 : € 0,0872 10000 : € 0,0829 20000 : € 0,0785
essential solutions
delivered