BrownPEEKM5 Standaard zeskantmoer

Artikelcode: 184050070409
Deze BrownPEEKM5 Standaard Zeskantmoeren hebben een totale hoogte van 3,2 mm en een sleutelwijdte van 7,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Overall Height
:
3,2 mm
Distance Across Flats
:
7,0 mm
Operating Temperature Range
:
350° F
Schroefdraaddichtheid
:
Ruw
Package Quantity
:
25
Thread Size
:
M5
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,92 250 : € 1,03 1000 : € 0,878
essential solutions
delivered