BrownPEEKM4 Standaard zeskantmoer

Artikelcode: 184040070409
Deze BrownPEEKM4 Standaard Zeskantmoeren hebben een totale hoogte van 5,0 mm en een sleutelwijdte van 10,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Overall Height
:
5,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Operating Temperature Range
:
350° F
Schroefdraaddichtheid
:
Ruw
Package Quantity
:
25
Thread Size
:
M4
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,66 250 : € 0,816 1000 : € 0,658
essential solutions
delivered