DuidelijkPCM8 x 1.25 Standaard zeskantmoer

Artikelcode: 0030051700VR
Deze DuidelijkPCM8 x 1.25 Standaard Zeskantmoeren hebben een totale hoogte van 6,5 mm en een sleutelwijdte van 13,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8 x 1.25
Totale hoogte
:
6,5 mm
Sleutelwijdte
:
13,0 mm
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Kleur
:
Duidelijk
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
PC
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,137
essential solutions
delivered