Kartelmoer - Kunststof, rond, voor draadmaat M8 x 1.25

Artikelcode: 0770080000VR
Ronde kartelmoeren - geschikt voor draadmaat M8 x 1.25, hebben een totale hoogte van 8,0 mm en een diameter van 20,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8 x 1.25
Base Diameter
:
20,0 mm
Buitendiameter lip
:
10,0 mm
Overall Height
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,813 100 : € 0,407 500 : € 0,194 1000 : € 0,123 10000 : € 0,116 20000 : € 0,11
essential solutions
delivered