Kartelmoer - Kunststof, rond, voor draadmaat M6 x 1.0

Artikelcode: 0770060000VR
Ronde kartelmoeren - geschikt voor draadmaat M6 x 1.0, hebben een totale hoogte van 8,0 mm en een diameter van 20,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M6 x 1.0
Base Diameter
:
20,0 mm
Buitendiameter lip
:
10,0 mm
Overall Height
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,828 100 : € 0,413 500 : € 0,198 1000 : € 0,125 10000 : € 0,118 20000 : € 0,112
essential solutions
delivered