Kartelmoer - Kunststof, rond, voor draadmaat M4 x .7

Artikelcode: 0770040000VR
Ronde kartelmoeren - geschikt voor draadmaat M4 x .7, hebben een totale hoogte van 8,0 mm en een diameter van 20,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4 x .7
Base Diameter
:
20,0 mm
Buitendiameter lip
:
10,0 mm
Overall Height
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,799 100 : € 0,399 500 : € 0,191 1000 : € 0,12 10000 : € 0,114 20000 : € 0,108
essential solutions
delivered