Kartelmoer - Kunststof, rond, voor draadmaat M6 x 1.0

Artikelcode: 0760060000VR
Ronde kartelmoeren - geschikt voor draadmaat M6 x 1.0, hebben een totale hoogte van 8,0 mm en een diameter van 16,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M6 x 1.0
Base Diameter
:
16,0 mm
Buitendiameter lip
:
10,0 mm
Overall Height
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,699 100 : € 0,35 500 : € 0,167 1000 : € 0,105 10000 : € 0,0999 20000 : € 0,0947
essential solutions
delivered