Kartelmoer - Kunststof, rond, voor draadmaat M6 x 1.0

Artikelcode: 0660040000VR
Ronde kartelmoeren - geschikt voor draadmaat M6 x 1.0, hebben een totale hoogte van 6,0 mm en een diameter van 16,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M6 x 1.0
Base Diameter
:
16,0 mm
Buitendiameter lip
:
10,0 mm
Overall Height
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,448 100 : € 0,225 500 : € 0,107 1000 : € 0,0675 10000 : € 0,0641 20000 : € 0,0607
essential solutions
delivered