Kartelmoer - Kunststof, rond, voor draadmaat M5

Artikelcode: 0660031700VR
Ronde kartelmoeren - geschikt voor draadmaat M5, hebben een totale hoogte van 6,0 mm en een diameter van 16,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Diameter basis
:
16,0 mm
Buitendiameter lip
:
16,0 mm
Totale hoogte
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Kleur
:
Duidelijk
Moervorm
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
PC
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,145
essential solutions
delivered