Kartelmoer - Kunststof, rond, voor draadmaat M5 x .8

Artikelcode: 0660030001VR
Ronde kartelmoeren - geschikt voor draadmaat M5 x .8, hebben een totale hoogte van 6,0 mm en een diameter van 16,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5 x .8
Diameter basis
:
16,0 mm
Buitendiameter lip
:
10,0 mm
Totale hoogte
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Moervorm
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0743
essential solutions
delivered