Kartelmoer - Kunststof, rond, voor draadmaat M5 x .8

Artikelcode: 0660030000VR
Ronde kartelmoeren - geschikt voor draadmaat M5 x .8, hebben een totale hoogte van 6,0 mm en een diameter van 16,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5 x .8
Base Diameter
:
16,0 mm
Buitendiameter lip
:
10,0 mm
Overall Height
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,443 100 : € 0,222 500 : € 0,106 1000 : € 0,0666 10000 : € 0,0633 20000 : € 0,0599
essential solutions
delivered