Kartelmoer - Kunststof, rond, voor draadmaat M4 x .7

Artikelcode: 0660020000VR
Ronde kartelmoeren - geschikt voor draadmaat M4 x .7, hebben een totale hoogte van 6,0 mm en een diameter van 16,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4 x .7
Base Diameter
:
16,0 mm
Buitendiameter lip
:
10,0 mm
Overall Height
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,424 100 : € 0,211 500 : € 0,101 1000 : € 0,0636 10000 : € 0,0604 20000 : € 0,0573
essential solutions
delivered