Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Kleur | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1247 - € 0,1868 | 2643 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,114 - € 0,1717 | 2951 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1331 - € 0,1331 | 2397 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1207 - € 0,1343 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,1253 - € 0,1395 | 4263 Op voorraad |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
€ 0,1374 - € 0,191 | 8875 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||
€ 0,4005 - € 0,651 | 606 Op voorraad |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
€ 0,1358 - € 0,1358 | 697 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,2151 - € 0,2151 | 1344 Op voorraad |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,1797 - € 0,3283 | 4236 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,119 - € 0,1321 | 2557 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,2308 - € 0,2308 | 1674 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 0,253 - € 0,3024 | 2900 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 0,1224 - € 0,1358 | 2991 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,2207 - € 0,2462 | 773 Op voorraad |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 0,1599 - € 0,2222 | 8096 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1343 - € 0,1343 | 2603 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,1395 - € 0,1395 | 744 Op voorraad |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
€ 0,1486 - € 0,2052 | 19919 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 0,1641 - € 0,2278 | 5601 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan