ONLINE CATALOGUS Zacht StaalM6 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 348060041553
Deze Zacht StaalM6 Sluit- en Flensmoeren zijn 6.0 mm hoog en hebben een sleutelwijdte van 10.0 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Overall Height
:
6,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Base Height
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,209 500 : € 0,148 1000 : € 0,114
essential solutions
delivered