N/BM6 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 348060040952
Deze N/BM6 Sluit- en Flensmoeren zijn 6.0 mm hoog en hebben een sleutelwijdte van 10.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Overall Height
:
6,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Base Height
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0621 1000 : € 0,0446
essential solutions
delivered