ONLINE CATALOGUS Zacht StaalM5 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 348050041553
Deze Zacht StaalM5 Sluit- en Flensmoeren zijn 5.0 mm hoog en hebben een sleutelwijdte van 8.0 mm

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Overall Height
:
5,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Base Height
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0938 500 : € 0,0878 1000 : € 0,0677
essential solutions
delivered