N/BM5 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 348050040952
Deze N/BM5 Sluit- en Flensmoeren zijn 5.0 mm hoog en hebben een sleutelwijdte van 8.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Overall Height
:
5,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Base Height
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0578 1000 : € 0,0413
essential solutions
delivered