N/BM4 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 348040040952
Deze N/BM4 Sluit- en Flensmoeren zijn 5.0 mm hoog en hebben een sleutelwijdte van 7.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M4
Overall Height
:
5,0 mm
Distance Across Flats
:
7,0 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Base Height
:
2,9 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0568 1000 : € 0,0408
essential solutions
delivered