ONLINE CATALOGUS Zacht StaalM3 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 348030041553
Deze Zacht StaalM3 Sluit- en Flensmoeren zijn 4.0 mm hoog en hebben een sleutelwijdte van 5.5 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3
Overall Height
:
4,0 mm
Distance Across Flats
:
5,5 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Base Height
:
2,4 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0833 500 : € 0,0734 1000 : € 0,0526
essential solutions
delivered