N/BM3 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 348030040952
Deze N/BM3 Sluit- en Flensmoeren zijn 4.0 mm hoog en hebben een sleutelwijdte van 5.5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3
Overall Height
:
4,0 mm
Distance Across Flats
:
5,5 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Base Height
:
2,4 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0585 1000 : € 0,042
essential solutions
delivered