ONLINE CATALOGUS Zacht StaalM6 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 349060040952
Deze Zacht StaalM6 Sluit- en Flensmoeren zijn 6.0 mm hoog en hebben een sleutelwijdte van 10.0 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Overall Height
:
6,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Flange Diameter
:
10,0 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0696 1000 : € 0,0499
essential solutions
delivered