ONLINE CATALOGUS Zacht StaalM5 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 349050040952
Deze Zacht StaalM5 Sluit- en Flensmoeren zijn 5.0 mm hoog en hebben een sleutelwijdte van 8.0 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Overall Height
:
5,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Flange Diameter
:
8,0 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0557 1000 : € 0,0399
essential solutions
delivered