ONLINE CATALOGUS Zacht StaalM4 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 349040040952
Deze Zacht StaalM4 Sluit- en Flensmoeren zijn 4.6 mm hoog en hebben een sleutelwijdte van 7.0 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M4
Overall Height
:
4,6 mm
Distance Across Flats
:
7,0 mm
Flange Diameter
:
7,0 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0573 1000 : € 0,0411
essential solutions
delivered