ONLINE CATALOGUS Nylon 6/6M10 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 511003000002
Deze Nylon 6/6M10 sluit- en flensmoeren zijn 9.5 mm hoog en meten 16.0 mm over het vlakke stuk

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Overall Height
:
9,5 mm
Distance Across Flats
:
16,0 mm
Flange Diameter
:
22,0 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M10
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,947 250 : € 0,62 1000 : € 0,483
essential solutions
delivered