ONLINE CATALOGUS Nylon 6/6M8 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 0600050000VR
Deze Nylon 6/6M8 sluit- en flensmoeren zijn 9.0 mm hoog en meten 14.0 mm over het vlakke stuk

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 511006500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M8
Overall Height
:
9,0 mm
Distance Across Flats
:
14,0 mm
Flange Diameter
:
16,2 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M8
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,577 100 : € 0,288 500 : € 0,138 1000 : € 0,0868 10000 : € 0,0825 20000 : € 0,0781
essential solutions
delivered