ONLINE CATALOGUS Nylon 6/6M5 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 0600030000VR
Deze Nylon 6/6M5 sluit- en flensmoeren zijn 6.5 mm hoog en meten 8.0 mm over het vlakke stuk

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 511005500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Overall Height
:
6,5 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Flange Diameter
:
9,5 mm
Contactoppervlak
:
Vlak
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,502 100 : € 0,251 500 : € 0,12 1000 : € 0,0755 10000 : € 0,0718 20000 : € 0,0679
essential solutions
delivered