NIEUW Polyamide 6.6M25x1.5 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 04M250150WFHN
Deze Polyamide 6.6M25x1.5 sluit- en flensmoeren zijn 9.0 mm hoog en meten 27.94 mm over het vlakke stuk


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Schroefdraadmaat
:
M25x1.5
Totale hoogte
:
9,0 mm
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Sleutelwijdte
:
27,94 mm
Flensdiameter
:
32,0 mm
Flenshoogte
:
2,5 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
04M250150WFHN
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,44 1000 : € 0,505 5000 : € 0,404 10000 : € 0,336
essential solutions
delivered