NIEUW Polyamide 6.6M20x1.5 Sluit- en flensmoer

Artikelcode: 04M200150WFHN
Deze Polyamide 6.6M20x1.5 sluit- en flensmoeren zijn 8.0 mm hoog en meten 22.86 mm over het vlakke stuk


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Schroefdraadmaat
:
M20x1.5
Totale hoogte
:
8,0 mm
Materiaal
:
Polyamide
Kleur
:
Natuurlijke
Sleutelwijdte
:
22,86 mm
Flensdiameter
:
27,0 mm
Flenshoogte
:
2,38 mm
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
04M200150WFHN
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered